Artikkelit 10

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 122383P/ 1
1
3
0.025
38
2
3
WZF 122383P/ 1,5
1.5
3
0.025
38
3
3
WZF 122383P/ 2
2
3
0.025
45
4
6
WZF 122383P/ 2,5
2.5
3
0.05
45
5
6
WZF 122383P/ 3
3
3
0.05
45
6
6
WZF 122383P/ 4
4
3
0.05
45
7
6
WZF 122383P/ 5
5
3
0.05
45
8
6
WZF 122383P/ 6
6
3
0.05
45
10
6
WZF 122383P/ 8
8
3
0.1
55
13
8
WZF 122383P/10
10
3
0.1
55
16
10

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsijyrsin keskusleikkuulla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.