E 5240
Rullalaakeriholkki uralla ja lukkorenkaalla
Artikkelit 34
| |
ADP
|
d2
|
l
|
nro: Teräsrullien lukumäärä
|
l1
|
d3
|
d4
|
E 1575/..
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5240/20 x 36
|
|
20
|
36
|
24
|
2.9
|
3
|
26
|
E 1575/25
|
|
E 5240/20 x 45
|
|
20
|
45
|
32
|
2.9
|
3
|
26
|
E 1575/25
|
|
E 5240/20 x 56
|
|
20
|
56
|
40
|
2.9
|
3
|
26
|
E 1575/25
|
|
E 5240/20 x 71
|
|
20
|
71
|
56
|
2.9
|
3
|
26
|
E 1575/25
|
|
E 5240/20 x 80
|
|
20
|
80
|
64
|
2.9
|
3
|
26
|
E 1575/25
|
|
E 5240/25 x 36
|
|
25
|
36
|
32
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/25 x 45
|
|
25
|
45
|
40
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/25 x 56
|
|
25
|
56
|
48
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/25 x 71
|
|
25
|
71
|
60
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/25 x 80
|
|
25
|
80
|
70
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/25 x 95
|
|
25
|
95
|
90
|
3.2
|
3
|
31
|
E 1575/30
|
|
E 5240/32 x 45
|
|
32
|
45
|
48
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 56
|
|
32
|
56
|
60
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 63
|
|
32
|
63
|
72
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 71
|
|
32
|
71
|
84
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 80
|
|
32
|
80
|
96
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 95
|
|
32
|
95
|
108
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/32 x 120
|
|
32
|
120
|
132
|
3.95
|
4
|
40
|
E 1575/38
|
|
E 5240/40 x 45
|
|
40
|
45
|
56
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 56
|
|
40
|
56
|
70
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 63
|
|
40
|
63
|
84
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 71
|
|
40
|
71
|
98
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 80
|
|
40
|
80
|
112
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 95
|
|
40
|
95
|
120
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 120
|
|
40
|
120
|
144
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/40 x 140
|
|
40
|
140
|
168
|
3.95
|
4
|
48
|
E 1575/47
|
|
E 5240/50 x 71
|
|
50
|
71
|
112
|
4.25
|
4
|
58
|
E 1575/57
|
|
E 5240/50 x 80
|
|
50
|
80
|
128
|
4.25
|
4
|
58
|
E 1575/57
|
|
E 5240/50 x 95
|
|
50
|
95
|
144
|
4.25
|
4
|
58
|
E 1575/57
|
|
E 5240/50 x 120
|
|
50
|
120
|
176
|
4.25
|
4
|
58
|
E 1575/57
|
Lisätietoja
Materiaali
- 1.3505
- Alumiini
Dokumentit
Tietolehtinen E 5240
pdf
Selection guide guiding system
pdf
Overview comparison of guide bush types
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme