E 1272
Önbeálló szemescsavar, szerelőkulccsal
Árucikk 11
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
d4
|
l4
|
s4
|
Teherbírás emelőszemenként
|
Teherbírás emelőszemenként
|
Teherbírás emelőszemenként
|
Teherbírás emelőszemenként
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1272/ 6
|
|
M 6
|
9
|
20
|
28
|
23
|
37
|
9
|
7
|
500
|
100
|
200
|
140
|
|
E 1272/ 8
|
|
M 8
|
12
|
25
|
35
|
25
|
47
|
11
|
9
|
1000
|
300
|
600
|
420
|
|
E 1272/10
|
|
M10
|
15
|
25
|
35
|
25
|
47
|
11
|
9
|
1000
|
400
|
800
|
560
|
|
E 1272/12
|
|
M12
|
18
|
30
|
42
|
30
|
56
|
13
|
10
|
2000
|
750
|
1500
|
1000
|
|
E 1272/16
|
|
M16
|
24
|
35
|
49
|
36
|
65
|
15
|
13
|
4000
|
1500
|
3000
|
2120
|
|
E 1272/20
|
|
M20
|
30
|
40
|
58
|
41
|
76
|
17
|
16
|
6000
|
2300
|
4600
|
3220
|
|
E 1272/24
|
|
M24
|
36
|
49
|
70
|
51
|
92
|
20
|
19
|
8000
|
3200
|
6400
|
4500
|
|
E 1272/30
|
|
M30
|
45
|
60
|
87
|
66
|
114
|
26
|
24
|
12000
|
4500
|
9000
|
6300
|
|
E 1272/36
|
|
M36
|
54
|
72
|
103
|
76
|
135
|
32
|
29
|
16000
|
7000
|
14000
|
9800
|
|
E 1272/42
|
|
M42
|
63
|
84
|
121
|
86
|
158
|
37
|
33
|
24000
|
9000
|
18000
|
12600
|
|
E 1272/48
|
|
M48
|
72
|
94
|
138
|
100
|
180
|
42
|
42
|
32000
|
12000
|
24000
|
16800
|
Részletek
Termékleírás
- Minden oldalról terhelhető
- 4-szeres biztonság
- Szerszám nélküli szerelés univerzális lemezkulccsal
- Minden teherhordó elem 100% repedésvizsgált, illetve EN 1677 szerint teherpróbázott
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott