Artikkelit 4

ADP
Tyyppi
d
Setin sisältö
WZF 12248/Set 4- 5- 6- 8
Set 4-5-6-8
4-8
d = 4, 5, 6, 8 in one set
WZF 12248/Set 6- 8-10-12
Set 6-8-10-12
6-12
d = 6, 8, 10, 12 in one set
WZF 12248/Set 8- 10- 12- 16
Set 8-10-12-16
8-16
d = 8, 10, 12, 16 in one set
WZF 12248/Set 16- 20
Set 16-20
16-20
d = 16, 20 in one set

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Vapauta leikkuureunan jälkeen
  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.