Productos para el acabado superficial

Nuestra extensa experiencia en la producción de elementos normalizados de alta calidad nos convierte en el aliado ideal para cualquier aplicación del ámbito de la fabricación de moldes y troqueles, también para el acabado superficial. Con la cuidada selección de suministros que le ofrecemos puede abordar tareas de todo tipo, desde desbaste hasta pulido.

26 producto(s) encontrado(s)
26 producto(s) encontrado(s)
GESM 1500 Unidad de control de batería para micromotor, línea M Imagen del producto
GESM 1500
Unidad de control de batería para micromotor, línea M
1 artículo(s)
GESU 1100 Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 1100
Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
1 artículo(s)
GESU 1300 Sistema por ultrasonidos 100 W Imagen del producto
GESU 1300
Sistema por ultrasonidos 100 W
1 artículo(s)
GESU 2200 Pieza de mano por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
GESU 2200
Pieza de mano por ultrasonidos 45 W
1 artículo(s)
GESU 3245 Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 3245
Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
2 artículo(s)
GEVS 1000 Equipo de soldadura, línea M Imagen del producto
GEVS 1000
Equipo de soldadura, línea M
1 artículo(s)
GEVS 1000/Set Juego de equipo de soldadura, línea M Imagen del producto
GEVS 1000/Set
Juego de equipo de soldadura, línea M
3 artículo(s)
GEVS 4000 Regulador de caudal para equipo de soldadura de línea M Imagen del producto
GEVS 4000
Regulador de caudal para equipo de soldadura de línea M
5 artículo(s)
V 72442 Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm Imagen del producto
V 72442
Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm
19 artículo(s)
V 74330 Lima de acero, tipo aguja, prémium Imagen del producto
V 74330
Lima de acero, tipo aguja, prémium
10 artículo(s)
V 74405 Minilima de diamante, prémium Imagen del producto
V 74405
Minilima de diamante, prémium
3 artículo(s)
V 74417 Lima de diamante manual, aguja Imagen del producto
V 74417
Lima de diamante manual, aguja
11 artículo(s)
V 74482 Mango para lima Imagen del producto
V 74482
Mango para lima
1 artículo(s)
V 74330/Set Juego de limas de acero, tipo aguja, prémium Juego
V 74330/Set
Juego de limas de acero, tipo aguja, prémium
2 artículo(s)
V 74826 Cinta abrasiva de grano fino Imagen del producto
V 74826
Cinta abrasiva de grano fino
4 artículo(s)
V 74860 Papel abrasivo, en corindón Imagen del producto
V 74860
Papel abrasivo, en corindón
7 artículo(s)
V 74856 Disco para lijar, adhesivo Imagen del producto
V 74856
Disco para lijar, adhesivo
21 artículo(s)
V 74952 Fundas abrasivas largas, en corindón Imagen del producto
V 74952
Fundas abrasivas largas, en corindón
2 artículo(s)
V 74954 Soporte para fundas abrasivas largas Imagen del producto
V 74954
Soporte para fundas abrasivas largas
1 artículo(s)
V 74964 Rueda abrasiva, vástago de 6 mm de diám. Imagen del producto
V 74964
Rueda abrasiva, vástago de 6 mm de diám.
12 artículo(s)
V 74982 Bola de tela abrasiva con mango Imagen del producto
V 74982
Bola de tela abrasiva con mango
12 artículo(s)
V 76108 Piedra para pulir de óxido de aluminio, semidura Imagen del producto
V 76108
Piedra para pulir de óxido de aluminio, semidura
18 artículo(s)
V 76250 Piedra para pulido fino de cerámica de óxido Imagen del producto
V 76250
Piedra para pulido fino de cerámica de óxido
11 artículo(s)
V 76503 Cepillos para pulido Imagen del producto
V 76503
Cepillos para pulido
49 artículo(s)
V 76610 Mini disco de pulido Imagen del producto
V 76610
Mini disco de pulido
4 artículo(s)
V 76711 Fieltro de fibra de latón con vástago Ø6 Imagen del producto
V 76711
Fieltro de fibra de latón con vástago Ø6
2 artículo(s)
Mostrando 26 de 26

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.