Sistemas por ultrasonidos

Los sistemas por ultrasonidos son la solución perfecta para contornos complicados e insertos de doblado. Aparte de máquinas de pulido por ultrasonidos con una elevada potencia, le ofrecemos una alternativa más económica para trabajar con limas de fibra cerámica.

4 producto(s) encontrado(s)
4 producto(s) encontrado(s)
GESU 1100 Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 1100
Máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
1 artículo(s)
GESU 1300 Sistema por ultrasonidos 100 W Imagen del producto
GESU 1300
Sistema por ultrasonidos 100 W
1 artículo(s)
GESU 2200 Pieza de mano por ultrasonidos 45 W Imagen del producto
GESU 2200
Pieza de mano por ultrasonidos 45 W
1 artículo(s)
GESU 3245 Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W Imagen del producto
GESU 3245
Portaherramientas para máquina de pulido por ultrasonidos 36 W
2 artículo(s)
Mostrando 4 de 4

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.