Echipamente pentru prelucrarea suprafețelor

Experiența noastră îndelungată în fabricarea de tipizatelor standard de calitate ne transformă în partenerul ideal pentru construcția de unelte, ștanțe și matrițe, inclusiv în prelucrarea suprafețelor. Cu sortimentul nostru de produse selectate, totul este posibil, de la degroșare până la finisare.

26 Produse găsite
26 Produse găsite
GESM 1500 Unitate de control cu acumulator pentru micromotor M-Line Cadru produs
GESM 1500
Unitate de control cu acumulator pentru micromotor M-Line
1 Articol
GESU 1100 Mașină de lustruit ultrasonic 36 W Cadru produs
GESU 1100
Mașină de lustruit ultrasonic 36 W
1 Articol
GESU 1300 Sistem ultrasonic 100 W Cadru produs
GESU 1300
Sistem ultrasonic 100 W
1 Articol
GESU 2200 Piesă de mână ultrasonic 45 W Cadru produs
GESU 2200
Piesă de mână ultrasonic 45 W
1 Articol
GESU 3245 Suport vârf pentru mașină de lustruit ultrasonic 36 W Cadru produs
GESU 3245
Suport vârf pentru mașină de lustruit ultrasonic 36 W
2 Articol
GEVS 1000 Aparat de sudură M-Linie Cadru produs
GEVS 1000
Aparat de sudură M-Linie
1 Articol
GEVS 1000/Set Set: aparat de sudură M-Linie Cadru produs
GEVS 1000/Set
Set: aparat de sudură M-Linie
3 Articol
GEVS 4000 Regulator de debit, aparat de sudură M-Linie Cadru produs
GEVS 4000
Regulator de debit, aparat de sudură M-Linie
5 Articol
V 72442 Pietre biax EKR, legătură medie, coadă Ø6 Cadru produs
V 72442
Pietre biax EKR, legătură medie, coadă Ø6
19 Articol
V 74330 Pilă oțel ac, Premium Cadru produs
V 74330
Pilă oțel ac, Premium
10 Articol
V 74405 Pilă diamantată, mini, Premium Cadru produs
V 74405
Pilă diamantată, mini, Premium
3 Articol
V 74417 Pilă diamantată ascuțită Cadru produs
V 74417
Pilă diamantată ascuțită
11 Articol
V 74482 Suport de mână pentru pile Cadru produs
V 74482
Suport de mână pentru pile
1 Articol
V 74330/Set Set: Pile oțel ac, Premium Set
V 74330/Set
Set: Pile oțel ac, Premium
2 Articol
V 74826 Bandă șlefuire, granulație fină Cadru produs
V 74826
Bandă șlefuire, granulație fină
4 Articol
V 74860 Hârtie abrazivă, corindon Cadru produs
V 74860
Hârtie abrazivă, corindon
7 Articol
V 74856 Disc șlefuire, autoadeziv Cadru produs
V 74856
Disc șlefuire, autoadeziv
21 Articol
V 74952 Calotă abrazivă, corindon, lungă Cadru produs
V 74952
Calotă abrazivă, corindon, lungă
2 Articol
V 74954 Dorn pentru calotă abrazivă, lung Cadru produs
V 74954
Dorn pentru calotă abrazivă, lung
1 Articol
V 74964 Perie biax lamelar, coadă Ø 6 Cadru produs
V 74964
Perie biax lamelar, coadă Ø 6
12 Articol
V 74982 Bilă abrazivă cu coadă Cadru produs
V 74982
Bilă abrazivă cu coadă
12 Articol
V 76108 Piatră de lustruit, alu-oxid, legătură semidură Cadru produs
V 76108
Piatră de lustruit, alu-oxid, legătură semidură
18 Articol
V 76250 Piatră pentru șlefuire fină, ceramică de oxid Cadru produs
V 76250
Piatră pentru șlefuire fină, ceramică de oxid
11 Articol
V 76503 Perie lustruit tip cupă, șanfrenată Cadru produs
V 76503
Perie lustruit tip cupă, șanfrenată
49 Articol
V 76610 Disc lustruire miniatură Cadru produs
V 76610
Disc lustruire miniatură
4 Articol
V 76711 Pâslă lustruire din fibră alamă cu coadă Ø6 Cadru produs
V 76711
Pâslă lustruire din fibră alamă cu coadă Ø6
2 Articol
Sunt afișate 26 din 26 .

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.