Fieltros

Descubra nuestros fieltros especiales para el acabado.

1 producto(s) encontrado(s)
1 producto(s) encontrado(s)
V 76711 Fieltro de fibra de latón con vástago Ø6 Imagen del producto
V 76711
Fieltro de fibra de latón con vástago Ø6
2 artículo(s)
Mostrando 1 de 1

Unidad de control para micromotor, línea M

Para aprovechar mejor los fieltros y utilizarlos a las velocidades adecuadas, recomendamos la unidad de control GESM 1000. El amplio abanico de piezas de mano disponibles permite mecanizar superficies de lo más diversas.

Acabado

Las pastas de diamante se fabrican en todo tipo de calidades. Para ello se emplean desde los diamantes industriales más sencillos, poco tamizados y en concentraciones muy bajas, hasta diamantes de calidad en concentraciones altas.

Limpieza

Para limpiar superficies delicadas, use un paño que no suelte ni pelusas ni polvo.

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.