Surface finishing equipment

Our many years of experience in manufacturing high-quality standard parts make us the ideal partner for mould and die making, also in the area of surface finishing equipment. Our well-assorted range will enable you to do any work from roughing to polishing.

26 ürün(ler) bulundu
26 ürün(ler) bulundu
GESM 1500 Battery-powered control unit for M-Line micro motor Ürün tek görseli
GESM 1500
Battery-powered control unit for M-Line micro motor
1 Öge(ler)
GESU 1100 Ultrasonik parlatıcı 36 W Ürün tek görseli
GESU 1100
Ultrasonik parlatıcı 36 W
1 Öge(ler)
GESU 1300 Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
GESU 1300
Ultrasonic system 100 W
1 Öge(ler)
GESU 2200 Ultrasonik tutucusu 45 W Ürün tek görseli
GESU 2200
Ultrasonik tutucusu 45 W
1 Öge(ler)
GESU 3245 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W Ürün tek görseli
GESU 3245
Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W
2 Öge(ler)
GEVS 1000 M-Line welder Ürün tek görseli
GEVS 1000
M-Line welder
1 Öge(ler)
GEVS 1000/Set Set: M-Line welder Ürün tek görseli
GEVS 1000/Set
Set: M-Line welder
3 Öge(ler)
GEVS 4000 Flow controller, M-Line welder Ürün tek görseli
GEVS 4000
Flow controller, M-Line welder
5 Öge(ler)
V 72442 Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø6 Ürün tek görseli
V 72442
Aluminyum oksit saplı taşlar, medium bağlı, şaft Ø6
19 Öge(ler)
V 74330 Elmas el eğeleri, Premium Ürün tek görseli
V 74330
Elmas el eğeleri, Premium
10 Öge(ler)
V 74405 Mini- Elmas eğe, Premium Ürün tek görseli
V 74405
Mini- Elmas eğe, Premium
3 Öge(ler)
V 74417 Elmas el eğeleri, konik iğne, Premium Ürün tek görseli
V 74417
Elmas el eğeleri, konik iğne, Premium
11 Öge(ler)
V 74482 Eğe için tutucu Ürün tek görseli
V 74482
Eğe için tutucu
1 Öge(ler)
V 74330/Set Seti: Elmas el eğeleri, Premium Set
V 74330/Set
Seti: Elmas el eğeleri, Premium
2 Öge(ler)
V 74826 Şerit zımpara, ince kum Ürün tek görseli
V 74826
Şerit zımpara, ince kum
4 Öge(ler)
V 74860 Aşındırıcı kağıt, korindon Ürün tek görseli
V 74860
Aşındırıcı kağıt, korindon
7 Öge(ler)
V 74856 Kumlama diski, kendinden yapışkanlı Ürün tek görseli
V 74856
Kumlama diski, kendinden yapışkanlı
21 Öge(ler)
V 74952 Aşındırıcı kafalar, Korindon, uzun Ürün tek görseli
V 74952
Aşındırıcı kafalar, Korindon, uzun
2 Öge(ler)
V 74954 Aşındırıcı kafa malafası, uzun Ürün tek görseli
V 74954
Aşındırıcı kafa malafası, uzun
1 Öge(ler)
V 74964 Saplı mob zımpara, şaft  Ø6 mm Ürün tek görseli
V 74964
Saplı mob zımpara, şaft Ø6 mm
12 Öge(ler)
V 74982 Şaftlı aşındırıcı bez topu Ürün tek görseli
V 74982
Şaftlı aşındırıcı bez topu
12 Öge(ler)
V 76108 Parlatma taşı, aluminyum oksit, yarı sert bağlı Ürün tek görseli
V 76108
Parlatma taşı, aluminyum oksit, yarı sert bağlı
18 Öge(ler)
V 76250 Hassas-taşlama blok taş, oksit seramik Ürün tek görseli
V 76250
Hassas-taşlama blok taş, oksit seramik
11 Öge(ler)
V 76503 Polishing brushes Ürün tek görseli
V 76503
Polishing brushes
49 Öge(ler)
V 76610 Minyatür parlatma diski Ürün tek görseli
V 76610
Minyatür parlatma diski
4 Öge(ler)
V 76711 Brass fibre felt bob with shank Ø6 Ürün tek görseli
V 76711
Brass fibre felt bob with shank Ø6
2 Öge(ler)
26'ün 26'ü gösterilen

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.