Abrasivos

En nuestro amplio abanico de abrasivos encontrará una gran diversidad de productos, con o sin vástago.

7 producto(s) encontrado(s)
7 producto(s) encontrado(s)
V 74826 Cinta abrasiva de grano fino Imagen del producto
V 74826
Cinta abrasiva de grano fino
4 artículo(s)
V 74860 Papel abrasivo, en corindón Imagen del producto
V 74860
Papel abrasivo, en corindón
7 artículo(s)
V 74856 Disco para lijar, adhesivo Imagen del producto
V 74856
Disco para lijar, adhesivo
21 artículo(s)
V 74952 Fundas abrasivas largas, en corindón Imagen del producto
V 74952
Fundas abrasivas largas, en corindón
2 artículo(s)
V 74954 Soporte para fundas abrasivas largas Imagen del producto
V 74954
Soporte para fundas abrasivas largas
1 artículo(s)
V 74964 Rueda abrasiva, vástago de 6 mm de diám. Imagen del producto
V 74964
Rueda abrasiva, vástago de 6 mm de diám.
12 artículo(s)
V 74982 Bola de tela abrasiva con mango Imagen del producto
V 74982
Bola de tela abrasiva con mango
12 artículo(s)
Mostrando 7 de 7

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.