Furtunuri și conectoare

44 Produse găsite
44 Produse găsite
E 2040 Ştuţ răcire pentru furtun
Ştuţ răcire pentru furtun
12 Articol
E 20405 Ajutaj rapid cu filet
Ajutaj rapid cu filet
9 Articol
E 20409 Ștuț răcire cu filet, oțel inoxidabil
Ștuț răcire cu filet, oțel inoxidabil
5 Articol
E 2044 Ştuţ răcire pentru furtun la 90°
Ştuţ răcire pentru furtun la 90°
3 Articol
E 20445 Ștuț răcire cu filet 90°
Ștuț răcire cu filet 90°
2 Articol
E 2060 Ştuţ răcire pentru furtun cu prelungire
Ştuţ răcire pentru furtun cu prelungire
6 Articol
E 2062 Mufă conector furtun - FI-
Mufă conector furtun - FI-
5 Articol
E 20625 Ajutaj rapid cu piuliță de cuplare
Ajutaj rapid cu piuliță de cuplare
4 Articol
E 20627 Mufă conector cu piuliță de cuplare, oţel inoxidabil
Mufă conector cu piuliță de cuplare, oţel inoxidabil
2 Articol
E 2064 Mufă conector furtun 45° - FI-
Mufă conector furtun 45° - FI-
2 Articol
E 2066 Mufă conector furtun 90° - FI-
Mufă conector furtun 90° - FI-
4 Articol
E 20665 Ajutaj rapid cu piuliță de cuplare 90°
Ajutaj rapid cu piuliță de cuplare 90°
4 Articol
E 20667 Mufă conector cu piuliță de cuplare 90°, oţel inoxidabil
Mufă conector cu piuliță de cuplare 90°, oţel inoxidabil
2 Articol
E 2069 Ștuț răcire dublu pentru furtun
Ștuț răcire dublu pentru furtun
2 Articol
E 2165 Colector
Colector
16 Articol
E 21659 Distribuitor, din oțel inoxidabil
Distribuitor, din oțel inoxidabil
8 Articol
E 2170 Bandă PTFE de densitate mare
Bandă PTFE de densitate mare
8 Articol
E 2175 Set: adaptor rapid pentru test scurgere
Set: adaptor rapid pentru test scurgere
4 Articol
E 2180 Furtun de răcire EPDM
Furtun de răcire EPDM
15 Articol
E 2182 Furtun de răcire PVC
Furtun de răcire PVC
6 Articol
E 21850 Furtun de răcire pentru ajutaj
Furtun de răcire pentru ajutaj
18 Articol
E 2187 Furtun de înaltă temperatură IsoTemp®
Furtun de înaltă temperatură IsoTemp®
64 Articol
E 21872 Furtun de înaltă temperatură
Furtun de înaltă temperatură
28 Articol
E 71009 Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
Extinderi de gamă Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
8 Articol
E 71109 Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
4 Articol
E 2190 Colier prindere furtun
Colier prindere furtun
7 Articol
E 2192 Inel clemă pentru furtun
Inel clemă pentru furtun
5 Articol
E 2194 Colier pentru furtun
Colier pentru furtun
6 Articol
E 21949 Colier pentru furtun din oțel inoxidabil
Colier pentru furtun din oțel inoxidabil
5 Articol
E 2196 Presă montaj colier furtun
Presă montaj colier furtun
1 Articol
E 2198 Clește pentru montaj inel clemă
Clește pentru montaj inel clemă
1 Articol
E 2980 Distribuitor de flux FSMS
Distribuitor de flux FSMS
4 Articol
E 29800 Sticlă de control FSMS
Sticlă de control FSMS
1 Articol
E 29801 Dop de protecție FSMS, partea superioară
Dop de protecție FSMS, partea superioară
1 Articol
E 29802 Știft de blocare FSMS
Știft de blocare FSMS
1 Articol
E 2981 Distribuitor de flux FSM
Distribuitor de flux FSM
3 Articol
E 29810 Pachet piese de schimb FSM Cadru produs
Pachet piese de schimb FSM
1 Articol
E 29811 Sticlă de control FSM
Sticlă de control FSM
1 Articol
E 29820 Dop de protecție FSMS/FSM, lateral
Dop de protecție FSMS/FSM, lateral
1 Articol
E 29830 Ştuţ răcire pentru furtun
Ştuţ răcire pentru furtun
1 Articol
E 29831 Racord cot 90°
Racord cot 90°
1 Articol
E 29832 Unghi de montare
Unghi de montare
1 Articol
E 7450 Furtun plastic PU-H plus
Furtun plastic PU-H plus
9 Articol
E 7451 Furtun plastic PU-H
Furtun plastic PU-H
16 Articol
Sunt afișate 44 din 44 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.