Elementos de inyección

Además de funcionales bebederos de inyección, ofrecemos una extensa variedad de insertos de inyección, casquillos de extracción y reguladores de colada. Ahorre tiempo y dinero desde la fase de diseño hasta la de producción apostando por elementos normalizados de calidad.

28 producto(s) encontrado(s)
28 producto(s) encontrado(s)
E 1600 Bebedero de inyección 1° sin radio
Bebedero de inyección 1° sin radio
50 artículo(s)
E 16009 Bebedero de inyección con 1°, sin radio y resistente a la corrosión
Bebedero de inyección con 1°, sin radio y resistente a la corrosión
12 artículo(s)
E 1601 Bebedero de inyección con agujero inicial, sin radio
Bebedero de inyección con agujero inicial, sin radio
9 artículo(s)
E 1605 Bebedero de inyección 1° con radio 15.5
Bebedero de inyección 1° con radio 15.5
50 artículo(s)
E 1610 Bebedero de inyección 1° con radio 40
Bebedero de inyección 1° con radio 40
50 artículo(s)
E 1620 Bebedero de inyección 0,5° sin radio
Bebedero de inyección 0,5° sin radio
28 artículo(s)
E 1625 Bebedero de inyección 0,5° con radio 15.5
Bebedero de inyección 0,5° con radio 15.5
28 artículo(s)
E 1630 Bebedero de inyección 0,5° con radio 40
Bebedero de inyección 0,5° con radio 40
28 artículo(s)
E 1660 Extractor mazarota
Extractor mazarota
38 artículo(s)
E 1662 Casquillo de extracción largo
Casquillo de extracción largo
25 artículo(s)
E 1663 Casquillo extractor sin contrasalida
Casquillo extractor sin contrasalida
20 artículo(s)
E 1664 Casquillo extractor sin contrasalida, largo
Casquillo extractor sin contrasalida, largo
24 artículo(s)
E 1680 Inserto de inyección redondo
Inserto de inyección redondo
13 artículo(s)
E 1682 Inserto de inyección cilíndrico, mecanizable
Inserto de inyección cilíndrico, mecanizable
13 artículo(s)
E 1685 Inserto de inyección rectangular
Inserto de inyección rectangular
12 artículo(s)
E 1687 Inserto de inyección rectangular, mecanizable
Inserto de inyección rectangular, mecanizable
12 artículo(s)
E 1690 Inserto de inyección ciego 60 HRC
Inserto de inyección ciego 60 HRC
6 artículo(s)
E 1692 Inserto de inyección ciego 40 HRC
Inserto de inyección ciego 40 HRC
6 artículo(s)
E 1693 Inserto de inyección para contornos altos
Inserto de inyección para contornos altos
3 artículo(s)
E 16935 Inserto de inyección para contornos intermedios
Inserto de inyección para contornos intermedios
3 artículo(s)
E 1694 Inserto de inyección para contornos bajos
Inserto de inyección para contornos bajos
3 artículo(s)
E 1695 Inserto de inyección contorno lateral
Inserto de inyección contorno lateral
5 artículo(s)
E 1696 Inserto de inyección túnel recto
Inserto de inyección túnel recto
4 artículo(s)
E 1675 Regulador de colada
Regulador de colada
4 artículo(s)
E 1676 Regulador de colada con alojamiento para expulsor
Regulador de colada con alojamiento para expulsor
4 artículo(s)
EH 8400 Filtro
Filtro
15 artículo(s)
EH 8405 Inserto filtrante V
Inserto filtrante V
12 artículo(s)
E 2600 Chill Vent
Chill Vent
3 artículo(s)
Mostrando 28 de los 28 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.