Angusskomponenten

Neben den bewährten Angussdüsen bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Angusseinsätzen, Haltebuchsen sowie Angussweichen. Sparen Sie Zeit und Kosten von der Konstruktion bis zur Fertigung durch den Einsatz unserer hochwertigen Normteile für den Angussbereich.

28 Produkt(e) gefunden
28 Produkt(e) gefunden
E 1600 Angussdüse 1° ohne Radius
Angussdüse 1° ohne Radius
50 Artikel
E 16009 Angussdüse 1° ohne Radius, korrosionsbeständig
Angussdüse 1° ohne Radius, korrosionsbeständig
12 Artikel
E 1601 Angussdüse mit Startloch, ohne Radius
Angussdüse mit Startloch, ohne Radius
9 Artikel
E 1605 Angussdüse 1° mit Radius 15,5
Angussdüse 1° mit Radius 15,5
50 Artikel
E 1610 Angussdüse 1° mit Radius 40
Angussdüse 1° mit Radius 40
50 Artikel
E 1620 Angussdüse 0,5° ohne Radius
Angussdüse 0,5° ohne Radius
28 Artikel
E 1625 Angussdüse 0,5° mit Radius 15,5
Angussdüse 0,5° mit Radius 15,5
28 Artikel
E 1630 Angussdüse 0,5° mit Radius 40
Angussdüse 0,5° mit Radius 40
28 Artikel
E 1660 Haltebuchse
Haltebuchse
38 Artikel
E 1662 Haltebuchse, lange Führung
Haltebuchse, lange Führung
25 Artikel
E 1663 Haltebuchse ohne Hinterschnitt
Haltebuchse ohne Hinterschnitt
20 Artikel
E 1664 Haltebuchse ohne Hinterschnitt, lange Führung
Haltebuchse ohne Hinterschnitt, lange Führung
24 Artikel
E 1680 Angusseinsatz, rund
Angusseinsatz, rund
13 Artikel
E 1682 Angusseinsatz, rund, mit Konturaufmaß
Angusseinsatz, rund, mit Konturaufmaß
13 Artikel
E 1685 Angusseinsatz, rechteckig
Angusseinsatz, rechteckig
12 Artikel
E 1687 Angusseinsatz, rechteckig, mit Konturaufmaß
Angusseinsatz, rechteckig, mit Konturaufmaß
12 Artikel
E 1690 Angusseinsatz Kontur 60 HRC
Angusseinsatz Kontur 60 HRC
6 Artikel
E 1692 Angusseinsatz Kontur 40 HRC
Angusseinsatz Kontur 40 HRC
6 Artikel
E 1693 Angusseinsatz, hohe Kontur
Angusseinsatz, hohe Kontur
3 Artikel
E 16935 Angusseinsatz, mittlere Kontur
Angusseinsatz, mittlere Kontur
3 Artikel
E 1694 Angusseinsatz, tiefe Kontur
Angusseinsatz, tiefe Kontur
3 Artikel
E 1695 Angusseinsatz, Kontur seitlich
Angusseinsatz, Kontur seitlich
5 Artikel
E 1696 Angusseinsatz, gerader Tunnel
Angusseinsatz, gerader Tunnel
4 Artikel
E 1675 Angussweiche
Angussweiche
4 Artikel
E 1676 Angussweiche mit Auswerferbohrung
Angussweiche mit Auswerferbohrung
4 Artikel
EH 8400 Filtereinsatz
Filtereinsatz
15 Artikel
EH 8405 Filtereinsatz V
Filtereinsatz V
12 Artikel
E 2600 Entlüftungseinsatz, Druckguss
Entlüftungseinsatz, Druckguss
3 Artikel
28 von 28 werden angezeigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.