Sprøjtekomponenter

Udover de gennemprøvede indløbsbøsninger, tilbyder vi dig et stort udvalg af indløbsindsatser, modholdsbøsninger og justerbar bøsning, uden udstøderhul. Spar tid og omkostninger fra design til produktion ved at bruge vores højkvalitets standarddele til indløbsområdet.

28 Produkt(er) fundet
28 Produkt(er) fundet
E 1600 Indløbsbøsning 1°  uden radius
Indløbsbøsning 1° uden radius
50 Vare
E 16009 Indløbsbøsning 1° uden radius, korrosionsbestandig
Indløbsbøsning 1° uden radius, korrosionsbestandig
12 Vare
E 1601 Indløbsbøsning med starthul, uden Radius
Indløbsbøsning med starthul, uden Radius
9 Vare
E 1605 Indløbsbøsning 1°  med radius 15.5
Indløbsbøsning 1° med radius 15.5
50 Vare
E 1610 Indløbsbøsning 1°  med radius 40
Indløbsbøsning 1° med radius 40
50 Vare
E 1620 Indløbsbøsning 0,5°  uden radius
Indløbsbøsning 0,5° uden radius
28 Vare
E 1625 Indløbsbøsning 0,5°  med radius 15.5
Indløbsbøsning 0,5° med radius 15.5
28 Vare
E 1630 Indløbsbøsning 0,5°  med radius 40
Indløbsbøsning 0,5° med radius 40
28 Vare
E 1660 Modholde bøsning
Modholde bøsning
38 Vare
E 1662 Modholde bøsning lang føring
Modholde bøsning lang føring
25 Vare
E 1663 Modholde bøsning uden underskær
Modholde bøsning uden underskær
20 Vare
E 1664 Modholde bøsning uden underskæring/ lang styr
Modholde bøsning uden underskæring/ lang styr
24 Vare
E 1680 Tunnel Indløbsindsats rund
Tunnel Indløbsindsats rund
13 Vare
E 1682 Indløbsindsats rund med konturopmåling
Indløbsindsats rund med konturopmåling
13 Vare
E 1685 Tunnel  Indløbsindsats retvinklet
Tunnel Indløbsindsats retvinklet
12 Vare
E 1687 Indløbsindsats firkantet med konturopmåling
Indløbsindsats firkantet med konturopmåling
12 Vare
E 1690 Tunnel Indløbsindsats kontur 60 HRC
Tunnel Indløbsindsats kontur 60 HRC
6 Vare
E 1692 Tunnel Indløbsindsats kontur 40 HRC
Tunnel Indløbsindsats kontur 40 HRC
6 Vare
E 1693 Tunnel indløbsindsats high level, kontur
Tunnel indløbsindsats high level, kontur
3 Vare
E 16935 Tunnel indløbsindsats mellem, kontur
Tunnel indløbsindsats mellem, kontur
3 Vare
E 1694 Tunnel indløbsindsats low level, kontur
Tunnel indløbsindsats low level, kontur
3 Vare
E 1695 Indløbsindsats kontur sidemonteret
Indløbsindsats kontur sidemonteret
5 Vare
E 1696 Indløbsindsats, lige tunnel
Indløbsindsats, lige tunnel
4 Vare
E 1675 Justerbar bøsning, uden udstøderhul
Justerbar bøsning, uden udstøderhul
4 Vare
E 1676 Justerbar bøsning, med udstøderhul
Justerbar bøsning, med udstøderhul
4 Vare
EH 8400 Filterindsats
Filterindsats
15 Vare
EH 8405 Filterindsats V
Filterindsats V
12 Vare
E 2600 Ventilationshul, trykstøbning
Ventilationshul, trykstøbning
3 Vare
28 af 28 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.