Elementos de corte

Tenemos, listas para enviar, existencias de elementos de corte de calidad superior en distintos tamaños y variantes. Con el configurador puede especificar como desea que se mecanicen los punzones y casquillos en función de sus necesidades.

31 producto(s) encontrado(s)
31 producto(s) encontrado(s)
E 5500 Punzón con cabeza cónica
Punzón con cabeza cónica
306 artículo(s)
E 55002 Punzón con cabeza cónica
Punzón con cabeza cónica
58 artículo(s)
E 5506 Punzón con cabeza cónica, mechado
Punzón con cabeza cónica, mechado
18 artículo(s)
E 5520 Punzón con cabeza cónica 30°
Punzón con cabeza cónica 30°
18 artículo(s)
E 5530 Punzón con cabeza de trompeta
Punzón con cabeza de trompeta
80 artículo(s)
E 55301 Casquillo para montaje de punzones con cabeza de trompeta
Casquillo para montaje de punzones con cabeza de trompeta
21 artículo(s)
E 55302 Punzón con cabeza de trompeta
Punzón con cabeza de trompeta
15 artículo(s)
E 5531 Punzón con cabeza de trompeta y aguja expulsora
Punzón con cabeza de trompeta y aguja expulsora
15 artículo(s)
E 5540 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
69 artículo(s)
E 55402 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
27 artículo(s)
E 55403 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
40 artículo(s)
E 55405 Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
20 artículo(s)
E 5550 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
16 artículo(s)
E 5553 Punzón de corte fino con cabeza cilíndrica
Punzón de corte fino con cabeza cilíndrica
17 artículo(s)
E 5560 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
42 artículo(s)
E 55602 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
15 artículo(s)
E 5835 Tornillo de presión, templado
Producto nuevo Tornillo de presión, templado
6 artículo(s)
E 5860 Juego de aguja expulsora para punzones
Juego de aguja expulsora para punzones
6 artículo(s)
E 5800 Placa portapunzones triangular según ISO 8020
Placa portapunzones triangular según ISO 8020
4 artículo(s)
E 5801 Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
4 artículo(s)
E 5830 Placa sufridera para portapunzones triangular
Placa sufridera para portapunzones triangular
4 artículo(s)
E 5700 Casquillo guía para punzones, con valona
Casquillo guía para punzones, con valona
83 artículo(s)
E 5704 Casquillo guía punzones sin valona
Casquillo guía punzones sin valona
79 artículo(s)
E 5720 Casquillo de corte sin valona
Casquillo de corte sin valona
35 artículo(s)
E 5722 Casquillo de corte con valona
Casquillo de corte con valona
64 artículo(s)
E 5724 Casquillo de corte con agujero inicial, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial, sin valona
39 artículo(s)
E 5726 Casquillo de corte con agujero inicial, con valona
Casquillo de corte con agujero inicial, con valona
42 artículo(s)
E 5727 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
37 artículo(s)
E 5728 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, con valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, con valona
39 artículo(s)
E 5747 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
6 artículo(s)
E 5777 Casquillo rectangular de corte, atornillable, con agujero inicial pasante
Casquillo rectangular de corte, atornillable, con agujero inicial pasante
18 artículo(s)
Mostrando 31 de los 31 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.