Elemente de tăiere

Elemente de tăiere de cea mai înaltă calitate în diferite variante și dimensiuni disponibile din stoc. Cu ajutorul configuratorului, poansonul de decupare și bucșele de tăiere pot fi prelucrate individual, personalizat.

32 Produse găsite
32 Produse găsite
E 5500 Poanson de tăiere cu cap conic
Poanson de tăiere cu cap conic
317 Articol
E 55002 Poanson de tăiere cu cap conic
Poanson de tăiere cu cap conic
61 Articol
E 5506 Poanson de tăiere detalonat, cu cap conic
Poanson de tăiere detalonat, cu cap conic
18 Articol
E 5520 Poanson de tăiere cu cap conic 30°
Poanson de tăiere cu cap conic 30°
18 Articol
E 5530 Poanson de tăiere cu guler tip trombon
Poanson de tăiere cu guler tip trombon
86 Articol
E 55301 Bucșă de fixare pentru poanson de tăiere cu guler tip trombon
Bucșă de fixare pentru poanson de tăiere cu guler tip trombon
21 Articol
E 55302 Poanson de tăiere cu guler tip trombon
Poanson de tăiere cu guler tip trombon
17 Articol
E 5531 Poanson de tăiere cu guler tip trombon, cu ejector
Poanson de tăiere cu guler tip trombon, cu ejector
15 Articol
E 5540 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
69 Articol
E 55402 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
27 Articol
E 55403 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
44 Articol
E 55405 Poanson de tăiere cu cap cilindric precis
Poanson de tăiere cu cap cilindric precis
24 Articol
E 5550 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
18 Articol
E 5553 Poanson de tăiere fină cu cap cilindric
Poanson de tăiere fină cu cap cilindric
17 Articol
E 5560 Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
42 Articol
E 55602 Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
21 Articol
E 5835 Șurub strângere, călit
Produs nou Șurub strângere, călit
6 Articol
E 5850 Unitate pentru filetare metal
Unitate pentru filetare metal
6 Articol
E 5860 Set: Ejector pentru poansoane
Set: Ejector pentru poansoane
6 Articol
E 5800 Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020
Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020
4 Articol
E 5801 Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020, cu siguranță anti-răsucire
Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020, cu siguranță anti-răsucire
4 Articol
E 5830 Placă presiune triunghiulară
Placă presiune triunghiulară
4 Articol
E 5700 bucșă de tăiere cu guler
bucșă de tăiere cu guler
89 Articol
E 5704 bucșă de tăiere fără guler
bucșă de tăiere fără guler
86 Articol
E 5720 Bucșă de tăiere fără guler
Bucșă de tăiere fără guler
48 Articol
E 5722 Bucșă de tăiere cu guler
Bucșă de tăiere cu guler
80 Articol
E 5724 Bucșă de tăiere cu gaură de start, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start, fără guler
39 Articol
E 5726 Bucșă de tăiere cu gaură de start, cu guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start, cu guler
42 Articol
E 5727 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
37 Articol
E 5728 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, cu guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, cu guler
39 Articol
E 5747 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
6 Articol
E 5777 Bucșă de tăiere rectangulară, cu filet, cu gaură de start străpunsă
Bucșă de tăiere rectangulară, cu filet, cu gaură de start străpunsă
18 Articol
Sunt afișate 32 din 32 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.