Elementy tnące

Wysokiej jakości elementy wykrawające, w wielu wariantach i rozmiarach, dostępne są bezpośrednio z magazynu. Dzięki konfiguratorowi możliwa jest szybka i prosta konfiguracja stempli i tulei tnących zgodnie z wymaganiami klienta.

32 znalezionych produktów
32 znalezionych produktów
E 5500 Stempel tnący z łbem stożkowym
Stempel tnący z łbem stożkowym
317 Art.
E 55002 Stempel tnący z łbem stożkowym
Stempel tnący z łbem stożkowym
61 Art.
E 5506 Stempel odsadzony z łbem stożkowym
Stempel odsadzony z łbem stożkowym
18 Art.
E 5520 Stempel z łbem 30°
Stempel z łbem 30°
18 Art.
E 5530 Stempel z szyjką teleskopową
Stempel z szyjką teleskopową
86 Art.
E 55301 Tuleja mocująca stempel z szyjką teleskopową
Tuleja mocująca stempel z szyjką teleskopową
21 Art.
E 55302 Stempel z szyjką teleskopową
Stempel z szyjką teleskopową
17 Art.
E 5531 Stempel z szyjką teleskopową, z wyrzutnikiem
Stempel z szyjką teleskopową, z wyrzutnikiem
15 Art.
E 5540 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
69 Art.
E 55402 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
27 Art.
E 55403 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
44 Art.
E 55405 Stempel tnący z precyzyjnym łbem cylindrycznym
Stempel tnący z precyzyjnym łbem cylindrycznym
24 Art.
E 5550 Stempel z łbem cylindrycznym
Stempel z łbem cylindrycznym
18 Art.
E 5553 Stempel tnący, wykańczający z łbem cylindrycznym
Stempel tnący, wykańczający z łbem cylindrycznym
17 Art.
E 5560 Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
42 Art.
E 55602 Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
21 Art.
E 5835 Śruba dociskowa, hartowana
Nowy produkt Śruba dociskowa, hartowana
6 Art.
E 5850 Zestaw do przetłaczania pod gwinty w blachach
Zestaw do przetłaczania pod gwinty w blachach
6 Art.
E 5860 Zestaw: wyrzutnik do stempla tnącego
Zestaw: wyrzutnik do stempla tnącego
6 Art.
E 5800 Trójkątna płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020
Trójkątna płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020
4 Art.
E 5801 Płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020, z zabezpieczeniem przed obrotem
Płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020, z zabezpieczeniem przed obrotem
4 Art.
E 5830 Trójkątna płyta dociskowa
Trójkątna płyta dociskowa
4 Art.
E 5700 Tulejka wiertarska z kołnierzem
Tulejka wiertarska z kołnierzem
89 Art.
E 5704 Tulejka wiertarska bez kołnierza
Tulejka wiertarska bez kołnierza
86 Art.
E 5720 Tuleja tnąca bez kołnierza
Tuleja tnąca bez kołnierza
48 Art.
E 5722 Tuleja tnąca z kołnierzem
Tuleja tnąca z kołnierzem
80 Art.
E 5724 Tuleja tnąca z otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z otworem startowym, bez kołnierza
39 Art.
E 5726 Tuleja tnąca z otworem startowym, z kołnierzem
Tuleja tnąca z otworem startowym, z kołnierzem
42 Art.
E 5727 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
37 Art.
E 5728 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, z kołnierzem
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, z kołnierzem
39 Art.
E 5747 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
6 Art.
E 5777 Tuleja tnąca prostokątna przykręcana z przelotowym otworem startowym
Tuleja tnąca prostokątna przykręcana z przelotowym otworem startowym
18 Art.
Wyświetlono 32 z 32 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.