Artículos 3

ADP
b
s
h
l
R
b1
d1
l1
d2
l2
d3
l3
t3
l4
z
E 33801/18x18
18
18
43
135
1
32.5
G 1/4"
48
M 8
38
7.1
29.3
70
23.43
35
E 33801/24x24
24
24
46
142
2
37.5
G 3/8"
55
M10
40.4
8.6
27
75
25.63
40
E 33801/30x30
30
30
49
145
2.5
41.5
G 3/8"
55.5
M12
40
10.2
35.8
80
26.85
41

Detalles

Material

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.