商品 3

ADP
b
s
h
l
R
b1
d1
l1
d2
l2
d3
l3
t3
l4
z
E 33801/18x18
18
18
43
135
1
32.5
G 1/4"
48
M 8
38
7.1
29.3
70
23.43
35
E 33801/24x24
24
24
46
142
2
37.5
G 3/8"
55
M10
40.4
8.6
27
75
25.63
40
E 33801/30x30
30
30
49
145
2.5
41.5
G 3/8"
55.5
M12
40
10.2
35.8
80
26.85
41

详情

Material

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。