Artículos 7

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122681P/ 6/0,5
6
0.5
4
79
10
5.9
30
6
WZF 122681P/ 6/1
6
1
4
79
10
5.9
30
6
WZF 122681P/ 8/0,5
8
0.5
4
79
12
7.8
36
8
WZF 122681P/10/0,5
10
0.5
4
99
15
9.8
45
10
WZF 122681P/10/1
10
1
4
99
15
9.8
45
10
WZF 122681P/12/0,5
12
0.5
4
99
18
11.8
48
12
WZF 122681P/16/1
16
1
4
125
24
15.8
64
16

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con paso espiral desigual y corte al centro
  • Rebajada detrás de la arista

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.