Artículos 6

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3
b4
d4
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 1692/10
10
12
5
M 4
5
8.5
3.2
2.5
1
- 5g
- 4g
- 3g
E 1692/15
15
18
6
M 4
8
13.3
4
2.5
2
- 12g
- 7g
- 5g
E 1692/18
18
22
8
M 5
9
16
5.2
4
2
- 35g
- 25g
- 15g
E 1692/25
25
22
10
M 5
8
22.1
6.5
6
3
-120g
- 75g
- 50g
E 1692/30
30
27
12
M 6
9
26.9
7
8
5
-1000g
- 500g
- 300g
E 1692/45
45
36
12
M 6
8
41.2
9.6
8
10
-1000g
- 500g
- 300g

Detalles

Descripción del producto

  • para plásticos reforzados con hasta 60% fibra de vidrio
  • el punto de inyección queda fuera de la superficie visible

Material

  • 1.3343 ≈40 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.