Artículos 142

d2
Designación del artículo
d2
ADP
l1
d1
l2
d3
l3
l5
E 1105/ 9 - 12
9
E 1105/10 - 12
10
12
14
-
16
3
3
E 1105/ 9 - 17
9
E 1105/10 - 17
10
17
14
-
16
3
3
E 1105/ 9 - 22
9
E 1105/10 - 22
10
22
14
-
16
3
3
E 1105/ 9 - 27
9
E 1105/10 - 27
10
27
14
-
16
3
3
E 1105/ 9 - 36
9
E 1105/10 - 36
10
36
14
-
16
3
3
E 1105/14 - 17
14
E 1105/15 - 17
15
17
20
-
25
6
6
E 1105/14 - 22
14
E 1105/15 - 22
15
22
20
-
25
6
6
E 1105/14 - 27
14
E 1105/15 - 27
15
27
20
-
25
6
6
E 1105/14 - 36
14
E 1105/15 - 36
15
36
20
-
25
6
6
E 1105/14 - 46
14
E 1105/15 - 46
15
46
20
30
25
6
6
E 1105/14 - 56
14
E 1105/15 - 56
15
56
20
30
25
6
6
E 1105/14 - 66
14
E 1105/15 - 66
15
66
20
30
25
6
6
E 1105/18 - 17
18
E 1105/20 - 17
20
17
26
-
31
6
8
E 1105/18 - 22
18
E 1105/20 - 22
20
22
26
-
31
6
8
E 1105/18 - 27
18
E 1105/20 - 27
20
27
26
-
31
6
8
E 1105/18 - 36
18
E 1105/20 - 36
20
36
26
-
31
6
8
E 1105/18 - 46
18
E 1105/20 - 46
20
46
26
-
31
6
8
E 1105/18 - 56
18
E 1105/20 - 56
20
56
26
40
31
6
8
E 1105/18 - 66
18
E 1105/20 - 66
20
66
26
40
31
6
8
E 1105/18 - 76
18
E 1105/20 - 76
20
76
26
40
31
6
8
E 1105/18 - 86
18
E 1105/20 - 86
20
86
26
40
31
6
8
E 1105/18 - 96
18
E 1105/20 - 96
20
96
26
40
31
6
8
E 1105/22 - 22
22
E 1105/24 - 22
24
22
30
-
35
6
8
E 1105/22 - 27
22
E 1105/24 - 27
24
27
30
-
35
6
8
E 1105/22 - 36
22
E 1105/24 - 36
24
36
30
-
35
6
8
E 1105/22 - 46
22
E 1105/24 - 46
24
46
30
-
35
6
8
E 1105/22 - 56
22
E 1105/24 - 56
24
56
30
48
35
6
8
E 1105/22 - 66
22
E 1105/24 - 66
24
66
30
48
35
6
8
E 1105/22 - 76
22
E 1105/24 - 76
24
76
30
48
35
6
8
E 1105/22 - 86
22
E 1105/24 - 86
24
86
30
48
35
6
8

Detalles

Descripción del producto

  • Insertos de grafito para una lubricación permanente
  • Temperatura máxima: 200 °C

Ventajas

  • Autolubricado

Material

  • 2.0598 ≈200 HB / grafito
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.