Artículos 12

ADP
Variante
d1
d3
Unid./unid. embalaje
V 74982/01/25
Extra grueso
25
3
10
V 74982/02/25
Muy grueso
25
3
10
V 74982/03/25
Grande
25
3
10
V 74982/03/40
Grande
40
3
10
V 74982/04/30
Medio
30
3
10
V 74982/04/40
Medio
40
3
10
V 74982/05/25
Medio SiC
25
3
10
V 74982/05/40
Medio SiC
40
3
10
V 74982/06/25
Fino
25
3
10
V 74982/06/40
Fino
40
3
10
V 74982/07/25
Muy fino
25
3
10
V 74982/07/40
Muy fino
40
3
10

Detalles

Descripción del producto

  • Para limpiar o pulir
  • Adecuada para acero y metales no férreos
  • Se adapta muy bien al contorno
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.