Artikel 12

ADP
Utförande
d1
d3
St./VPE
V 74982/01/25
Extra grov
25
3
10
V 74982/02/25
Mycket grov
25
3
10
V 74982/03/25
Grov
25
3
10
V 74982/03/40
Grov
40
3
10
V 74982/04/30
Medel
30
3
10
V 74982/04/40
Medel
40
3
10
V 74982/05/25
Medium SiC
25
3
10
V 74982/05/40
Medium SiC
40
3
10
V 74982/06/25
Fin
25
3
10
V 74982/06/40
Fin
40
3
10
V 74982/07/25
Mycket fin
25
3
10
V 74982/07/40
Mycket fin
40
3
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För rengörning och finpolering
  • Passar stål och järnfria metaller
  • Passar konturen ooptimalt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.