Wärmeschutzplatten

Schaffen Sie sich beste Voraussetzungen für eine ideale Wärmeisolation Ihrer Werkzeuge. Neben einem umfangreichen Normprogramm an Wärmeschutzplatten in verschiedenen Ausführungen bieten wir Ihnen auch individuell nach Zeichnung präzise bearbeitete Platten.

11 Produkt(e) gefunden
11 Produkt(e) gefunden
E 1400 Wärmeschutzplatte mit Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte mit Zentrierbohrung
76 Artikel
E 1402 Wärmeschutzplatte verbohrt, Längsform, mit Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte verbohrt, Längsform, mit Zentrierbohrung
160 Artikel
E 1403 Wärmeschutzplatte verbohrt, Querform, mit Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte verbohrt, Querform, mit Zentrierbohrung
14 Artikel
E 1405 Wärmeschutzplatte ohne Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte ohne Zentrierbohrung
137 Artikel
E 1407 Wärmeschutzplatte verbohrt, Längsform, ohne Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte verbohrt, Längsform, ohne Zentrierbohrung
101 Artikel
E 1408 Wärmeschutzplatte verbohrt, Querform, ohne Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte verbohrt, Querform, ohne Zentrierbohrung
3 Artikel
E 1420 Wärmeschutzplatte mit Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte mit Zentrierbohrung
64 Artikel
E 1425 Wärmeschutzplatte ohne Zentrierbohrung
Wärmeschutzplatte ohne Zentrierbohrung
126 Artikel
E 1440 Wärmeschutzplatte verbohrt, mit Düsenfreistellung
Wärmeschutzplatte verbohrt, mit Düsenfreistellung
1 Artikel
E 1442 Wärmeschutzplatte verbohrt
Wärmeschutzplatte verbohrt
2 Artikel
E 1450 Wärmeschutzplatte gerippt
Wärmeschutzplatte gerippt
154 Artikel
11 von 11 werden angezeigt.

Parallelität

Ausschlaggebend für einen reibungslosen Prozess beim Einsatz von Wärmeschutzplatten ist größtmögliche Präzision. Bei Meusburger werden die Wärmeschutzplatten hochpräzise geschliffen und weisen daher standardmäßig eine Parallelität von 0,02 mm über die gesamte Fläche auf.

 

Dadurch können die beiden Werkzeughälften parallel zusammengefahren werden, was wiederum dafür sorgt, dass die Trennebene sauber und exakt schließt. Nicht parallel aufeinander abgestimmte Werkzeughälften führen zum Verschleiß an Führungs- und Zentrierelementen. Selbst bei den hohen Schließkräften der Spritzgussmaschine verformen sich die Wärmeschutzplatten dank ihrer Festigkeit von 330 N/mm² und 600 N/mm² nicht.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte mit einer standardmäßigen Parallelität von 0,02 mm über die gesamte Fläche.
Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte mit einer standardmäßigen Parallelität von 0,02 mm über die gesamte Fläche.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.