Artikel 4

ADP
b2
b
s
l
m3
l4
b11
b13
s14
s15
Typ
E 33101/12/ 8x 6
12
8
6
30
M 4
13.93
3
6.8
2.03
14
B
E 33101/12/12x10
12
12
10
35
M 4
13.93
3
6.8
2.03
14
A
E 33101/15/15x12
15
15
12
35
M 5
16.16
4
8.8
2.53
17
A
E 33101/18/18x14
18
18
14
45
M 6
18.45
5
10.3
3.03
20
A

Details

Material

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • DLC-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.