Vare 4

ADP
b2
b
s
l
m3
l4
b11
b13
s14
s15
Type
E 33101/12/ 8x 6
12
8
6
30
M 4
13.93
3
6.8
2.03
14
B
E 33101/12/12x10
12
12
10
35
M 4
13.93
3
6.8
2.03
14
A
E 33101/15/15x12
15
15
12
35
M 5
16.16
4
8.8
2.53
17
A
E 33101/18/18x14
18
18
14
45
M 6
18.45
5
10.3
3.03
20
A

Detaljer

Materiale

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • med DLC-belægning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

Har du spørgsmål til produktet?

Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.