E 5722
Boyunlu kesme zımbası
Ürünler 64
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5722/ 2 / 8 x 20
|
|
2
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2 / 8 x 25
|
|
2
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2,1 / 8 x 25
|
|
2.1
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2,5 / 8 x 25
|
|
2.5
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 20
|
|
3
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 25
|
|
3
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 32
|
|
3
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,1 / 8 x 20
|
|
3.1
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,1 / 8 x 32
|
|
3.1
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,2 / 8 x 20
|
|
3.2
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,2 / 8 x 32
|
|
3.2
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,5 / 8 x 20
|
|
3.5
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,5 / 8 x 32
|
|
3.5
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,6 /10 x 20
|
|
3.6
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 3,6 /10 x 32
|
|
3.6
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4 /10 x 20
|
|
4
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4 /10 x 32
|
|
4
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,1 /10 x 20
|
|
4.1
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,1 /10 x 32
|
|
4.1
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,2 /10 x 20
|
|
4.2
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,2 /10 x 32
|
|
4.2
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,3 /10 x 20
|
|
4.3
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,3 /10 x 32
|
|
4.3
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,5 /10 x 20
|
|
4.5
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,5 /10 x 32
|
|
4.5
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,6 /10 x 20
|
|
4.6
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,6 /10 x 32
|
|
4.6
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5 /10 x 20
|
|
5
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5 /10 x 32
|
|
5
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5,1 /13 x 20
|
|
5.1
|
13
|
20
|
5
|
16
|
8
|
detaylar
Product description
- ISO 8977 Form B
Material
- 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Belgeler
Burada ürünü ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırıcıyı başlatÜrünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir