E 5500
Prebijalo z konično glavo
Izdelek 306
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5500/ 0,3 x 71
|
|
0.3
|
71
|
0,2 - 0,4
|
0.9
|
0.72
|
|
E 5500/ 0,4 x 71
|
|
0.4
|
71
|
0,2 - 0,4
|
0.9
|
0.63
|
|
E 5500/ 0,5 x 63
|
|
0.5
|
63
|
0,2 - 0,4
|
0.9
|
0.55
|
|
E 5500/ 0,5 x 71
|
|
0.5
|
71
|
0,2 - 0,4
|
0.9
|
0.55
|
|
E 5500/ 0,5 x 80
|
|
0.5
|
80
|
0,2 - 0,4
|
0.9
|
0.55
|
|
E 5500/ 0,6 x 63
|
|
0.6
|
63
|
0,2 - 0,4
|
1.1
|
0.63
|
|
E 5500/ 0,6 x 71
|
|
0.6
|
71
|
0,2 - 0,4
|
1.1
|
0.63
|
|
E 5500/ 0,6 x 80
|
|
0.6
|
80
|
0,2 - 0,4
|
1.1
|
0.63
|
|
E 5500/ 0,7 x 63
|
|
0.7
|
63
|
0,2 - 0,4
|
1.3
|
0.72
|
|
E 5500/ 0,7 x 71
|
|
0.7
|
71
|
0,2 - 0,4
|
1.3
|
0.72
|
|
E 5500/ 0,7 x 80
|
|
0.7
|
80
|
0,2 - 0,4
|
1.3
|
0.72
|
|
E 5500/ 0,8 x 63
|
|
0.8
|
63
|
0,2 - 0,4
|
1.4
|
0.92
|
|
E 5500/ 0,8 x 71
|
|
0.8
|
71
|
0,2 - 0,4
|
1.4
|
0.92
|
|
E 5500/ 0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
0,2 - 0,4
|
1.4
|
0.92
|
|
E 5500/ 0,9 x 71
|
|
0.9
|
71
|
0,2 - 0,4
|
1.6
|
1.01
|
|
E 5500/ 0,9 x 80
|
|
0.9
|
80
|
0,2 - 0,4
|
1.6
|
1.01
|
|
E 5500/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 5500/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 5500/ 1 x 80
|
|
1
|
80
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 5500/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 5500/ 1,05 x 71
|
|
1.05
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.15
|
|
E 5500/ 1,1 x 63
|
|
1.1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.11
|
|
E 5500/ 1,1 x 71
|
|
1.1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.11
|
|
E 5500/ 1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.11
|
|
E 5500/ 1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.11
|
|
E 5500/ 1,2 x 63
|
|
1.2
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2
|
1.19
|
|
E 5500/ 1,2 x 71
|
|
1.2
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2
|
1.19
|
|
E 5500/ 1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
0,4 - 0,7
|
2
|
1.19
|
|
E 5500/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0,4 - 0,7
|
2
|
1.19
|
|
E 5500/ 1,3 x 63
|
|
1.3
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2
|
1.11
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- DIN 9861 Form D
Material
- 1.3343 (HSS)
Tukaj lahko konfigurirate proizvod po vaših željah.
Zaženi konfiguratorImate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas