Artikel 44

ADP
d1
l1
l
R
d3
d5
l5
E 5640/ 4 x 16
4
16
18
0.5
6
- -
E 5640/ 4 x 20
4
20
22
0.5
6
- -
E 5640/ 4 x 23
4
23
25
0.5
6
- -
E 5640/ 4 x 25
4
25
27
0.5
6
- -
E 5640/ 4 x 28
4
28
30
0.5
6
- -
E 5640/ 6 x 16
6
16
19
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 20
6
20
23
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 23
6
23
26
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 25
6
25
28
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 28
6
28
31
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 32
6
32
35
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 36
6
36
39
0.8
8
- -
E 5640/ 6 x 40
6
40
43
0.8
8
- -
E 5640/ 8 x 23
8
23
26
1
10
- -
E 5640/ 8 x 25
8
25
28
1
10
- -
E 5640/ 8 x 28
8
28
31
1
10
- -
E 5640/ 8 x 32
8
32
35
1
10
- -
E 5640/ 8 x 36
8
36
39
1
10
- -
E 5640/ 8 x 40
8
40
43
1
10
- -
E 5640/ 8 x 45
8
45
48
1
10
- -
E 5640/10 x 25
10
25
28
1.5
12.5
6.5
18
E 5640/10 x 28
10
28
31
1.5
12.5
6.5
24
E 5640/10 x 32
10
32
35
1.5
12.5
6.5
24
E 5640/10 x 36
10
36
39
1.5
12.5
6.5
24
E 5640/10 x 40
10
40
43
1.5
12.5
6.5
30
E 5640/10 x 45
10
45
48
1.5
12.5
6.5
34
E 5640/10 x 50
10
50
53
1.5
12.5
6.5
40
E 5640/12 x 25
12
25
28
2
16
8.5
18
E 5640/12 x 28
12
28
31
2
16
8.5
24
E 5640/12 x 32
12
32
35
2
16
8.5
24

Details

Material

  • 1.2842/1.3505 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.