E 5640
Повдигач за лента с яка, подпружинен
Артикул 44
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
R
|
d3
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5640/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
18
|
0.5
|
6
|
- | - |
|
E 5640/ 4 x 20
|
|
4
|
20
|
22
|
0.5
|
6
|
- | - |
|
E 5640/ 4 x 23
|
|
4
|
23
|
25
|
0.5
|
6
|
- | - |
|
E 5640/ 4 x 25
|
|
4
|
25
|
27
|
0.5
|
6
|
- | - |
|
E 5640/ 4 x 28
|
|
4
|
28
|
30
|
0.5
|
6
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 16
|
|
6
|
16
|
19
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
23
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 23
|
|
6
|
23
|
26
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 25
|
|
6
|
25
|
28
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 28
|
|
6
|
28
|
31
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 32
|
|
6
|
32
|
35
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 36
|
|
6
|
36
|
39
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 6 x 40
|
|
6
|
40
|
43
|
0.8
|
8
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 23
|
|
8
|
23
|
26
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 25
|
|
8
|
25
|
28
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 28
|
|
8
|
28
|
31
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 32
|
|
8
|
32
|
35
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 36
|
|
8
|
36
|
39
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 40
|
|
8
|
40
|
43
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/ 8 x 45
|
|
8
|
45
|
48
|
1
|
10
|
- | - |
|
E 5640/10 x 25
|
|
10
|
25
|
28
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
18
|
|
E 5640/10 x 28
|
|
10
|
28
|
31
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
24
|
|
E 5640/10 x 32
|
|
10
|
32
|
35
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
24
|
|
E 5640/10 x 36
|
|
10
|
36
|
39
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
24
|
|
E 5640/10 x 40
|
|
10
|
40
|
43
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
30
|
|
E 5640/10 x 45
|
|
10
|
45
|
48
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
34
|
|
E 5640/10 x 50
|
|
10
|
50
|
53
|
1.5
|
12.5
|
6.5
|
40
|
|
E 5640/12 x 25
|
|
12
|
25
|
28
|
2
|
16
|
8.5
|
18
|
|
E 5640/12 x 28
|
|
12
|
28
|
31
|
2
|
16
|
8.5
|
24
|
|
E 5640/12 x 32
|
|
12
|
32
|
35
|
2
|
16
|
8.5
|
24
|
Детайли
Материал
- 1.2842/1.3505 ≈60 HRC
Документ/и
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас