Artikel 2

ADP
d1
l
d2
l2
s3
t3 min.
t3 max.
b5
d6
l6
E 3074/ 5/76
5
76
6.3
7.9
7.9
12.7
19.05
4.76
9.4
4.75
E 3074/10/76
10
76
6.3
8.7
7.9
12.7
17.4
4.76
9.4
4.75

Details

Material

  • 1.3343 ≈62 HRC

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Fragen zum Produkt?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.