E 3074
Rdzeń wypychający okrągły do E 3070 i E 3072
Artykuły 2
| |
ADP
|
d1
|
l
|
d2
|
l2
|
s3
|
t3 min.
|
t3 max.
|
b5
|
d6
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3074/ 5/76
|
|
5
|
76
|
6.3
|
7.9
|
7.9
|
12.7
|
19.05
|
4.76
|
9.4
|
4.75
|
|
E 3074/10/76
|
|
10
|
76
|
6.3
|
8.7
|
7.9
|
12.7
|
17.4
|
4.76
|
9.4
|
4.75
|
Szczegóły
Materiał
- 1.3343 ≈62 HRC
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już teraz