Artikel 12

ADP
d2
l
d1
l1
l2
b3
d3
l3
d4
E 1514/ 8/23
M 8
23
8
11
12
11
14
6
14
E 1514/ 8/28
M 8
28
8
16
12
11
14
6
14
E 1514/10/26
M10
26
10
11
15
14
18
6
18
E 1514/10/31
M10
31
10
15
16
14
18
6
18
E 1514/10/36
M10
36
10
20
16
14
18
6
18
E 1514/12/35
M12
35
12
15
20
16
22
6
24
E 1514/12/40
M12
40
12
20
20
16
22
6
24
E 1514/12/45
M12
45
12
25
20
16
22
6
24
E 1514/12/54
M12
54
12
34
20
16
22
6
24
E 1514/16/51
M16
51
16
25
26
22
28
8
30
E 1514/16/60
M16
60
16
34
26
22
28
8
30
E 1514/16/70
M16
70
16
44
26
22
28
8
30

Details

Material

  • 1.2312
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.