Artikel 4

ADP
Ausführung
l
d3
V 20630/J01
J01
135
8 - 13
V 20630/J11
J11
135
12 - 25
V 20630/J21
J21
180
19 - 60
V 20630/J31
J31
225
40 - 100

Details

Produktbeschreibung

  • Stabile, gehärtete Spitzen, um 90° abgewinkelt, für die Demontage von Sicherungsringen in Bohrungen
  • Oberfläche geschwärzt mit poliertem Kopf
  • Passend zu E 1570

Material

  • Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.