Articol 4

ADP
Variația
l
d3
V 20630/J01
J01
135
8 - 13
V 20630/J11
J11
135
12 - 25
V 20630/J21
J21
180
19 - 60
V 20630/J31
J31
225
40 - 100

Detalii

Descriere produs

  • Vârfuri stabile și călite, înclinate la 90°, pentru demontarea inelelor de siguranță din găuri
  • Suprafață înnegrită cu capul de lustruit
  • Potrivit pentru E 1570

Material

  • Oțel crom vanadiu forjat
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.