E 1510
Støttebolt
Vare 82
| |
ADP
|
d1
|
l
|
M
|
l1
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1510/25 x 36
|
|
25
|
36
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 46
|
|
25
|
46
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 56
|
|
25
|
56
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 66
|
|
25
|
66
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 76
|
|
25
|
76
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 86
|
|
25
|
86
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 96
|
|
25
|
96
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 116
|
|
25
|
116
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 136
|
|
25
|
136
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/25 x 156
|
|
25
|
156
|
M 6
|
16
|
M 8
|
|
E 1510/32 x 36
|
|
32
|
36
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 46
|
|
32
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 56
|
|
32
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 66
|
|
32
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 76
|
|
32
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 86
|
|
32
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 96
|
|
32
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 116
|
|
32
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 136
|
|
32
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 156
|
|
32
|
156
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/32 x 176
|
|
32
|
176
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 46
|
|
40
|
46
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 56
|
|
40
|
56
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 66
|
|
40
|
66
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 76
|
|
40
|
76
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 86
|
|
40
|
86
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 96
|
|
40
|
96
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 116
|
|
40
|
116
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 136
|
|
40
|
136
|
M 8
|
20
|
M10
|
|
E 1510/40 x 156
|
|
40
|
156
|
M 8
|
20
|
M10
|
Detaljer
Materiale
- 1.1730
Dokumenter
Tilbehør
Her kan du konfigurere produktet efter dine behov.
Start konfiguratorenHar du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig