Nově: Vyhledávání bylo rozšířeno o označení jiných výrobců standardizovaných komponentů a o čísla norem DIN a ISO

Funkce vyhledávání na portálu byla rozšířena a od nynějška nabízí ještě více možností, jak rychle najít tu správnou položku. Kromě vyhledávání čísel výrobků společnosti Meusburger lze nyní přímo do vyhledávacího pole zadávat také čísla norem a čísla položek jiných dodavatelů.

Kromě klasického vyhledávání podle čísla nebo názvu položky, je od nyní podporované také vyhledávání pomocí čísel DIN a ISO. Kromě toho je možné zadávat i označení položek od jiných dodavatelů, jako jsou například čísla Z nebo K. Tyto údaje jsou automaticky přiřazeny k příslušné položce Meusburger, což usnadňuje rychlé vyhledání vhodného produktu.

Díky tomu je vyhledávání položek ještě jednodušší a efektivnější.

Mohlo by Vás také zajímat

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.