Položek 4

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3 max.
t3 max.
b4
d4
b5
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 1696/15
15
18
6
M 4
6
2.4
4
7.1
4
5.5
7
30g
20g
12g
E 1696/18
18
22
8
M 4
6
2.6
5
8.4
6
6
9
120g
75g
50g
E 1696/25
25
22
10
M 5
6
5
6
11.8
8
7.5
11
600g
350g
175g
E 1696/30
30
27
12
M 5
6
6.5
7
14.1
10
8
13
1800g
1000g
600g

Podrobnosti

Výhody

  • Umožňuje prostorově úsporné provedení vtoku
  • Velmi dobré vlastnosti toku díky optimálnímu povrchu v kanálu
  • Snížená ztráta tlaku a minimalizované opotřebení materiálu díky speciálně tvarovanému kanálu
  • Jednoduchá možnost odformování tunelového ústí

Materiál

  • 1.3343 ≈54 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.