商品 4

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3 max.
t3 max.
b4
d4
b5
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 1696/15
15
18
6
M 4
6
2.4
4
7.1
4
5.5
7
30g
20g
12g
E 1696/18
18
22
8
M 4
6
2.6
5
8.4
6
6
9
120g
75g
50g
E 1696/25
25
22
10
M 5
6
5
6
11.8
8
7.5
11
600g
350g
175g
E 1696/30
30
27
12
M 5
6
6.5
7
14.1
10
8
13
1800g
1000g
600g

详情

Advantages

  • Enables a space-saving sprue design
  • Very good flow properties through optimal surface in the channel
  • Reduced pressure loss and minimised material shear through integrated dead-end recess
  • Easy demouldability of the tunnel cut

Material

  • 1.3343 ≈54 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.