Artikkelit 10

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
l3
E 1126/24 - 9/17
24
9
17
32
36
5
E 1126/24 - 12/17
24
12
17
32
36
5
E 1126/24 - 6/20
24
6
20
32
36
5
E 1126/36 - 12/17
36
12
17
44
48
5
E 1126/36 - 12/22
36
12
22
44
48
5
E 1126/36 - 17/22
36
17
22
44
48
5
E 1126/36 - 6/24
36
6
24
44
48
5
E 1126/48 - 17/22
48
17
22
58
62
6
E 1126/48 - 17/27
48
17
27
58
62
6
E 1126/48 - 10/30
48
10
30
58
62
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Grafiitti-insertit kestovoiteluun
  • Enimmäislämpötila: 200 °C

Edut

  • Huoltovapaa

     

  • Useita muunnelmia ja kokoja
  • Asennusvalmis poraus
  • Itsevoiteleva

Materiaali

  • 2.0598 ≈ 200 HB / grafiitti
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.