Položek 36

ADP
b1
l1
H
Materiál
V 92567/20/ 52/30
20
52
30
Q40
V 92567/20/ 52/50
20
52
50
Q40
V 92567/20/ 52/80
20
52
80
Q40
V 92567/20/ 60/30
20
60
30
Q40
V 92567/20/ 60/50
20
60
50
Q40
V 92567/20/ 60/80
20
60
80
Q40
V 92567/20/ 80/30
20
80
30
Q40
V 92567/20/ 80/50
20
80
50
Q40
V 92567/20/ 80/80
20
80
80
Q40
V 92567/30/ 52/50
30
52
50
Q40
V 92567/30/ 52/80
30
52
80
Q40
V 92567/30/ 60/50
30
60
50
Q40
V 92567/30/ 70/50
30
70
50
Q40
V 92567/30/ 80/50
30
80
50
Q40
V 92567/40/ 52/80
40
52
80
Q40
V 92567/40/ 60/30
40
60
30
Q40
V 92567/40/ 60/50
40
60
50
Q40
V 92567/40/ 60/80
40
60
80
Q40
V 92567/40/ 80/50
40
80
50
Q40
V 92567/40/ 80/80
40
80
80
Q40
V 92567/50/ 52/50
50
52
50
Q40
V 92567/50/ 52/80
50
52
80
Q40
V 92567/50/ 60/80
50
60
80
Q40
V 92567/50/ 80/50
50
80
50
Q40
V 92567/50/ 80/80
50
80
80
Q40
V 92567/60/ 60/30
60
60
30
Q40
V 92567/60/ 60/50
60
60
50
Q40
V 92567/60/ 60/80
60
60
80
Q40
V 92567/60/ 80/50
60
80
50
Q40
V 92567/60/ 80/80
60
80
80
Q40

Podrobnosti

Materiál

  • Grafit Q40

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.