Artigos 36

ADP
b1
l1
H
Material
V 92567/20/ 52/30
20
52
30
Q40
V 92567/20/ 52/50
20
52
50
Q40
V 92567/20/ 52/80
20
52
80
Q40
V 92567/20/ 60/30
20
60
30
Q40
V 92567/20/ 60/50
20
60
50
Q40
V 92567/20/ 60/80
20
60
80
Q40
V 92567/20/ 80/30
20
80
30
Q40
V 92567/20/ 80/50
20
80
50
Q40
V 92567/20/ 80/80
20
80
80
Q40
V 92567/30/ 52/50
30
52
50
Q40
V 92567/30/ 52/80
30
52
80
Q40
V 92567/30/ 60/50
30
60
50
Q40
V 92567/30/ 70/50
30
70
50
Q40
V 92567/30/ 80/50
30
80
50
Q40
V 92567/40/ 52/80
40
52
80
Q40
V 92567/40/ 60/30
40
60
30
Q40
V 92567/40/ 60/50
40
60
50
Q40
V 92567/40/ 60/80
40
60
80
Q40
V 92567/40/ 80/50
40
80
50
Q40
V 92567/40/ 80/80
40
80
80
Q40
V 92567/50/ 52/50
50
52
50
Q40
V 92567/50/ 52/80
50
52
80
Q40
V 92567/50/ 60/80
50
60
80
Q40
V 92567/50/ 80/50
50
80
50
Q40
V 92567/50/ 80/80
50
80
80
Q40
V 92567/60/ 60/30
60
60
30
Q40
V 92567/60/ 60/50
60
60
50
Q40
V 92567/60/ 60/80
60
60
80
Q40
V 92567/60/ 80/50
60
80
50
Q40
V 92567/60/ 80/80
60
80
80
Q40

Detalhes

Material

  • Grafite Q40

Conselho técnico

Qualidade de grafite

Todas as qualidades de grafite da Meusburger foram especialmente desenvolvidas para EDM, o que garante consistência na qualidade e boa maquinação.

Q70

  • Qualidade da superfície alcançável de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), consoante a tecnologia da máquina
  • Baixo desgaste do elétrodo
  • Superfície em bom estado
  • Processo de erosão rápido

Q60

  • Para superfícies VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideal para acabamentos de alta qualidade
  • Para formas altamente detalhadas
  • Superfície em bom estado com uma boa taxa de remoção de material

Q40

  • Para superfícies VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Elétrodos complexos com contornos finos
  • Baixo desgaste do elétrodo com boa taxa de remoção
  • Para qualidades de superfície muito exigentes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.