Položek 28

ADP
b1
l1
H
Materiál
V 92557/22/22/30
22
22
30
Q40
V 92557/22/22/50
22
22
50
Q40
V 92557/22/22/80
22
22
80
Q40
V 92557/22/40/30
22
40
30
Q40
V 92557/22/40/50
22
40
50
Q40
V 92557/22/40/80
22
40
80
Q40
V 92557/25/25/30
25
25
30
Q40
V 92557/25/25/40
25
25
40
Q40
V 92557/25/25/50
25
25
50
Q40
V 92557/25/25/80
25
25
80
Q40
V 92557/30/30/30
30
30
30
Q40
V 92557/30/30/50
30
30
50
Q40
V 92557/30/30/60
30
30
60
Q40
V 92557/30/30/80
30
30
80
Q40
V 92557/30/40/50
30
40
50
Q40
V 92557/30/50/50
30
50
50
Q40
V 92557/30/50/60
30
50
60
Q40
V 92557/35/35/30
35
35
30
Q40
V 92557/35/35/50
35
35
50
Q40
V 92557/35/35/80
35
35
80
Q40
V 92557/40/40/30
40
40
30
Q40
V 92557/40/40/40
40
40
40
Q40
V 92557/40/40/50
40
40
50
Q40
V 92557/40/40/60
40
40
60
Q40
V 92557/40/40/80
40
40
80
Q40
V 92557/50/50/30
50
50
30
Q40
V 92557/50/50/50
50
50
50
Q40
V 92557/50/50/60
50
50
60
Q40

Podrobnosti

Materiál

  • Grafit Q40

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.