商品 28

ADP
b1
l1
H
材料
V 92557/22/22/30
22
22
30
Q40
V 92557/22/22/50
22
22
50
Q40
V 92557/22/22/80
22
22
80
Q40
V 92557/22/40/30
22
40
30
Q40
V 92557/22/40/50
22
40
50
Q40
V 92557/22/40/80
22
40
80
Q40
V 92557/25/25/30
25
25
30
Q40
V 92557/25/25/40
25
25
40
Q40
V 92557/25/25/50
25
25
50
Q40
V 92557/25/25/80
25
25
80
Q40
V 92557/30/30/30
30
30
30
Q40
V 92557/30/30/50
30
30
50
Q40
V 92557/30/30/60
30
30
60
Q40
V 92557/30/30/80
30
30
80
Q40
V 92557/30/40/50
30
40
50
Q40
V 92557/30/50/50
30
50
50
Q40
V 92557/30/50/60
30
50
60
Q40
V 92557/35/35/30
35
35
30
Q40
V 92557/35/35/50
35
35
50
Q40
V 92557/35/35/80
35
35
80
Q40
V 92557/40/40/30
40
40
30
Q40
V 92557/40/40/40
40
40
40
Q40
V 92557/40/40/50
40
40
50
Q40
V 92557/40/40/60
40
40
60
Q40
V 92557/40/40/80
40
40
80
Q40
V 92557/50/50/30
50
50
30
Q40
V 92557/50/50/50
50
50
50
Q40
V 92557/50/50/60
50
50
60
Q40

详情

Material

  • Graphite Q40

技术贴士

石墨质量

Meusburger 的所有石墨质量专为EDM开发,可确保稳定的质量和良好的可加工性。

Q70

  • 根据机床技术,可实现从 VDI 27 (2.2 μmRa) 到 VDI 24 (1.6 μmRa) 的表面质量
  • 电极磨损小
  • 表面质量好
  • 侵蚀过程快

Q60

  • 用于 VDI 22(1.26 μmRa)标准的表面
  • 高质量表面处理的理想选择
  • 适用于高精细形状
  • 表面质量好,材料去除率高

Q40

  • 用于 VDI 20(1.0 μmRa)标准的表面
  • 具有精细轮廓的复杂电极
  • 电极磨损小,去除率高
  • 用于要求极高的表面质量