Položek 6

ADP
B
h1
L
b3
h3
Materiál
V 92381/22/30/500
22
30
500
20
13
Q70
V 92381/22/50/500
22
50
500
20
13
Q70
V 92381/30/30/500
30
30
500
20
13
Q70
V 92381/30/50/500
30
50
500
20
13
Q70
V 92381/40/30/500
40
30
500
20
13
Q70
V 92381/40/50/500
40
50
500
20
13
Q70

Podrobnosti

Materiál

  • Grafit Q70

Technický tip

Kvality grafitu

Všechny grafity Meusburger jsou vyvinuty speciálně pro elektroerozi, co zaručuje stálou kvalitu a dobrou obrobitelnost.

Q70

  • Kvalita povrchu od VDI 27 (Ra 2,2 μm) po VDI 24 (Ra 1,6 μm) je dosažitelná v závislosti na technologii stroje
  • Nízké opotřebení elektrod
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

 

Q60

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 22 (Ra 1,26 μm)
  • Ideální pro vysoce kvalitní finální opracování
  • Pro formy s množstvím detailů
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

 

Q40

  • Pro kvalitu povrchu od VDI 20 (Ra 1,0 μm)
  • Komplikované elektrody s jemnými konturami
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Pro velmi vysoké požadavky na kvalitu povrchu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.