Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Uniwersalny kamień polerski, tlenek glinu, łączenie miękkie

V 76128

Opis produktu

  • Miękkie wiązanie dopasowuje się optymalnie do konturu formy.
  • Kamień uniwersalny o dużej wydajności tnącej przeznaczone do stali z dużą zawartością chromu lub niklu, do stali narzędziowych, także aluminium oraz miedzi.

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

l
s
b
Ziarnistość
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
150 3 6 180 12 V 76128/  3x  6/180 35,70 € 26,80 €
150 3 6 220 12 V 76128/  3x  6/220 35,70 € 26,80 €
150 3 6 320 12 V 76128/  3x  6/320 41,10 € 30,80 €
150 3 6 400 12 V 76128/  3x  6/400 42,90 € 32,20 €
150 3 6 600 12 V 76128/  3x  6/600 48,00 € 36,00 €
150 3 13 180 12 V 76128/  3x13/180 39,30 € 29,50 €
150 3 13 220 12 V 76128/  3x13/220 39,30 € 29,50 €
150 3 13 320 12 V 76128/  3x13/320 46,30 € 34,70 €
150 3 13 400 12 V 76128/  3x13/400 48,20 € 36,20 €
150 3 13 600 12 V 76128/  3x13/600 58,00 € 43,50 €
150 6 6 180 12 V 76128/  6x  6/180 39,30 € 29,50 €
150 6 6 220 12 V 76128/  6x  6/220 39,30 € 29,50 €
150 6 6 320 12 V 76128/  6x  6/320 42,90 € 32,20 €
150 6 6 400 12 V 76128/  6x  6/400 44,90 € 33,70 €
150 6 6 600 12 V 76128/  6x  6/600 63,00 € 47,30 €
150 6 13 180 12 V 76128/  6x13/180 49,90 € 37,40 €
150 6 13 220 12 V 76128/  6x13/220 49,90 € 37,40 €
150 6 13 320 12 V 76128/  6x13/320 58,00 € 43,50 €
150 6 13 400 12 V 76128/  6x13/400 60,00 € 45,00 €
150 6 13 600 12 V 76128/  6x13/600 71,50 € 53,60 €
150 10 10 180 12 V 76128/10x10/180 63,00 €
150 10 10 220 12 V 76128/10x10/220 58,00 €
150 10 10 320 12 V 76128/10x10/320 62,00 €
150 10 10 400 12 V 76128/10x10/400 63,00 €
150 10 10 600 12 V 76128/10x10/600 79,50 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Do pracy z olejem polerskim
  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja