Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

EDM kamień polerski, tlenek glinu, łączenie średnio miękkie, TM

V 76122

Opis produktu

  • Kamień polerski EDM Toolmaker dostosowuje się bardzo szybko do powierzchni, a także doskonale nadaje się do wyrównywania krawędzi i usuwania struktur erozyjnych.

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Wybór produktów

szt./op. pce.
l
s
b
Ziarnistość
Nr Cena / sztuka Ilość
12 150 3 6 180 V 76122/  3x  6/  180 32,50 €
12 150 3 6 220 V 76122/  3x  6/  220 32,50 €
12 150 3 6 320 V 76122/  3x  6/  320 37,50 €
12 150 3 6 400 V 76122/  3x  6/  400 39,90 €
12 150 3 6 600 V 76122/  3x  6/  600 42,50 €
12 150 3 13 180 V 76122/  3x13/  180 36,90 €
12 150 3 13 220 V 76122/  3x13/  220 36,90 €
12 150 3 13 320 V 76122/  3x13/  320 41,50 €
12 150 3 13 400 V 76122/  3x13/  400 43,90 €
12 150 3 13 600 V 76122/  3x13/  600 49,90 €
12 150 6 6 180 V 76122/  6x  6/  180 33,50 €
12 150 6 6 220 V 76122/  6x  6/  220 33,50 €
12 150 6 6 320 V 76122/  6x  6/  320 39,90 €
12 150 6 6 400 V 76122/  6x  6/  400 40,90 €
12 150 6 6 600 V 76122/  6x  6/  600 45,90 €
12 150 6 13 180 V 76122/  6x13/  180 44,30 €
12 150 6 13 220 V 76122/  6x13/  220 44,30 €
12 150 6 13 320 V 76122/  6x13/  320 49,90 €
12 150 6 13 400 V 76122/  6x13/  400 52,00 €
12 150 6 13 600 V 76122/  6x13/  600 60,00 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
  • Do pracy na sucho lub dodatkowo z olejem do polerowania
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja