Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Wysokowyd. olej do obróbki skrawan., wysoka lepkość
VKS 85
Opis produktu
Wszechstronny olej chłodząco-smarujący o wysokiej lepkości przeznaczony do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, przeznaczony szczególnie do stali wysokostopowej. Nawet przy trudno skrawalnym materiale osiągany jest zarówno długi okres trwałości narzędzia i optymalna jakość obrabianego przedmiotu jak i skutecznie zapobiega się zatarciu i tworzeniu się narostów na krawędzi tnącej.
Zalety
Zapewnia wysoką jakość powierzchni i dokładność wymiarową
Optymalny do obróbki stali wysokostopowej o wysokiej wytrzymałości
Możliwy do wykorzystania przy obróbce metali kolorowych
Nie zawiera chloru i silikonu, dzięki czemu nie zalicza się do substancji niebezpiecznych
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.