Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

NE-Bloki do erodowania

Oferowane przez nas bloki do erodowania nadają się doskonale jako materiał do wykonywania elementów tnących i matryc. Ze względu na różne wymagania i materiały, które stosują nasi klienci, mamy odpowiedni materiał do szerokiej gamy zastosowań.

Dobór materiału

Dobór gatunku stali i twardości zależy od zastosowanej grubości i wytrzymałości obrabianego materiału.

Im większa grubość blachy i wytrzymałość obrabianego materiału, tym większe obciążenia działające na narzędzie.

Materiały do budowy tłoczników i wykrojników

1.2363

  • Bardzo dobra stabilność wymiarowa, ciągliwość i hartowność

1.2379

  • Odporny na odpuszczanie - podstawowy materiał przeznaczony do azotowania lub powlekania
  • Wysokostopowa stal, hartowana na wskroś, o umiarkowanej obrabialności skrawaniem

1.3343

  • Bardzo dobra hartowność na wskroś
  • Stal szybkotnąca o bardzo wysokiej odporności na ścieranie

1.3344 PM

  • Najwyższa odporność na ścieranie
  • Stal szybkotnąca, produkowana metodą metalurgii proszków o dobrej obrabialności skrawaniem

M V10 PM

  • O wysokiej zawartości wanadu - zapewnia optymalną stabilność krawędzi
  • Stal szybkotnąca, produkowana metodą metalurgii proszków o optymalnej stabilności wymiarowej po obróbce cieplnej

M W10 PM

  • O wysokiej zawartości kobaltu – bardzo wysoka twardość w podwyższonych temperaturach
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Stal szybkotnąca, produkowana metodą metalurgii proszków o najwyższej wytrzymałości na ściskanie
Węglik spiekany

CF-H40S+

  • Doskonała odporność na korozję
  • Uniwersalny gatunek węglika spiekanego − idealny kompromis pomiędzy twardością a odpornością na kruche pękanie przy wysokiej stabilności krawędzi

CF-H25S+

  • Alternatywa dla CF‑H40S+ w przypadku zużycia ściernego
  • Bardzo drobne ziarno o dobrej stabilności krawędzi, pomimo wysokiej twardości

Swój blok do erodowania znajdziesz u nas w magazynie.

Podczas produkcji i konserwacji narzędzi warto wziąć pod uwagę szybki czas realizacji zleceń w firmie Meusburger. Wynikają z tego również dalsze korzyści:

  • Blok w powszechnie stosowanych wymiarach, odprężony lub hartowany, przynajmniej 3-krotnie odpuszczony
  • W zależności od wymagań materiałowych, chłodzony azotem
  • Z zaznaczonym kierunkiem walcowania
  • Ze swobodnie zdefiniowanymi otworami startowymi
  • 100% dostępności w magazynie

Bloki do erodowania z otworem startowym

Zarówno w sklepie internetowym jak katalogu offline oferujemy możliwość wykonywania otworów startowych w blokach do erodowania zgodnie z życzeniem klienta. Dowolnie konfigurowalne otwory startowe o ∅ 1 mm, zapewniają najwyższą uniwersalność kształtu konturów erodowania. Za wyjątkiem materiałów CF-H25S+ und CF-H40S+ (węglik spiekany), wszystkie nasze odprężane lub hartowane bloki do erodowania, oferowane są w wersji z dowolnie pozycjonowanym otworem startowym. Dzięki temu klient nie musi wykonywać otworów startowych przeznaczonych do elektrodrążenia drutowego, co często jest procesem kosztowym.

Bloki do erodowania do wyboru także z gwintem

Aby zapewnić jeszcze bardziej wydajne mocowanie stempli konturowych, możliwe jest wykonanie gwintów wg specyfikacji klienta, w naszych już utwardzonych blokach do erodowania.

Wersje specjalne pod względem grubości

Nasze bloki do erodowania NE są dostępne w wersji specjalnej na zamówienie w wymaganej nietypowej grubości. Jeśli w naszych katalogach nie znajdziesz grubości, której szukasz, to wprowadź odpowiednie zmiany bezpośrednio w katalogu cyfrowym. Po kliknięciu na blok do erodowania w koszyku z zakupami otworzy się okno dialogowe. Za wyjątkiem bloków do erodowania z węglików spiekanych, w oknie tym można wpisywać różne grubości. Odpowiednie uwagi można nanieść nawet na liście przewozowym lub na etykietach wysyłkowych.
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja